DEM-PCM2912AEVM

DEM-PCM2912AEVM

지금 주문하기

개요

DEM-PCM2912A EVM은 USB 인터페이스를 지원하는 16비트, 모노 마이크 입력 및 스테레오 헤드폰 출력 PCM2912A 버스 전원 공급 오디오 코덱을 위한 완전한 평가 플랫폼입니다. 오디오 테스트 시스템 및 상업용 오디오 장비 접속에 필요한 모든 커넥터와 회로가 제공됩니다.

USB 커넥터 1개가 DEM-PCM2912A EVM에 장착되어 있습니다. 스테레오 오디오 출력 및 모노 오디오 입력을 두 개의 스테레오 미니 잭에서 사용할 수 있습니다. PCM2912A는 USB 헤드셋, USB 헤드폰을 위한 USB 인터페이스와 모노 입력, 스테레오 헤드폰 출력, 아날로그 루프백 라인, PGA(프로그래머블 게인 증폭기) 및 마이크 바이어스를 통합한 USB 오디오 인터페이스 박스를 갖춘 오디오 코덱입니다. 이 장치는 32핀 TQFP 패키지로 제공됩니다.

DEM-PCM2912A EVM은 Microsoft WHQL(Windows Hardware Quality Labs)의 Microsoft Windows® 로고 라이선스 인증을 획득했습니다. DEM-PCM2912A는 Windows Vista® x86/x64 플랫폼용 Microsoft WLP 테스트(DTM 오디오)를 성공적으로 통과했습니다.

특징

PCM2912A의 주요 기능: 

  •  아날로그 프론트 엔드: – 마이크 증폭기(+20dB 게인) – 모노 입력
  • 아날로그 백 엔드: – 스테레오/모노 헤드폰 증폭기 또는 라인 출력(볼륨 지원)
  • 아날로그 성능: – 동적 범위: 90dB(DAC) – 동적 범위: 90dB(ADC) – 25mW 헤드폰 출력(RL = 16W) 
  • 전원 공급 장치 전압 – 5.0V(VBUS)의 단일 전원 공급 장치 
  • 초저전력 손실: – 44.1kHz에서 ADC(아날로그-디지털 컨버터) 및 DAC(디지털-아날로그 컨버터) 작동 시 425mW, 일시 중지 모드 시 0.8mW 
  • 샘플링 주파수: 8kHz, 11.025kHz, 16kHz, 22.05kHz, 32kHz, 44.1kHz, 48kHz(ADC 및 DAC)
  • 프로그래밍 가능 기능: – 아날로그 출력: –76dB~0dB 게인 – 아날로그 입력: –12dB~+30dB 게인 – 측음: –76dB~0dB 게인 – 마이크 증폭기: 0dB/20dB 게인 – 고역 필터: 0.078fS 차단 주파수
  • 패키지: 32핀 TQFP
  • 작동 온도 범위: –25°C~+85°C 10
오디오 코덱
PCM2912A — USB 인터페이스, 모노 마이크 입력 및 스테레오 헤드폰 출력을 지원하는 오디오 코덱
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

DEM-PCM2912AEVM — DEM-PCM2912AEVM 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

DEM-PCM2912AEVM — DEM-PCM2912AEVM 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
4개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide PCM2912A Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2024. 4. 3
인증서 DEM-PCM2912AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2021. 8. 16
애플리케이션 노트 Operating Environments for PCM2912A Applications (Rev. A) 2016. 11. 10
애플리케이션 노트 Solving Enumeration Errors in USB Audio DAC and CODEC Designs 2009. 10. 30