DEM-SOT223LDO

DEM-SOT223LDO

지금 주문하기

개요

The Texas Instruments DEM-SOT223LDO demonstration module (DEM) helps designers evaluate the operation and performance of Texas Instruments low-dropout regulators (LDOs).  This module is compatible with most positive output LDOs offered in the SOT223 (DCQ) package.

선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
REG102 활성화 기능이 있는 250mA, 10V, 저손실 전압 레귤레이터 REG103 500mA, 15V, 저손실 전압 레귤레이터(전원 양호 및 활성화 지원) REG104 활성화 기능이 있는 1A, 15V, 저손실 전압 레귤레이터 TPS725 1A, 초저손실 전압 레귤레이터(활성화 및 리셋 지원) TPS732 역전류 방지 및 활성화를 지원하는 250mA 고정밀 초저손실 전압 레귤레이터 TPS736 역전류 방지 및 활성화를 지원하는 400mA 고정밀 초저손실 전압 레귤레이터 TPS73801 역전류 및 전압 보호 기능을 지원하는 1A, 20V, 조정 가능 저손실 전압 레귤레이터 TPS73801-SEP 방사능 저항, 2.2V~20V 입력, 1A 조정 가능 LDO 레귤레이터 TPS786 활성화를 지원하는 1.5A, 저손실 전압 레귤레이터 TPS794 250mA, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원) TPS795 500mA, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원) TPS796 활성화를 지원하는 1A, 저손실 전압 레귤레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

DEM-SOT223LDO — DEM-SOT223LDO 호환 최대 양극 출력 LDO(SOT223(DCQ) 패키지)

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

DEM-SOT223LDO DEM-SOT223LDO 호환 최대 양극 출력 LDO(SOT223(DCQ) 패키지)

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide DEM-SOT223LDO EVM Users Guide 2005. 5. 16
인증서 DEM-SOT223LDO EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
사용 설명서 DEM-SOT223LDO Demonstration Fixture 2003. 10. 15