DEYAN-3P-MSPM0-KIT

개요

이는 TI MSPM0+의 L 시리즈 최대 리소스인 QFN32로 패키징된 MSPM0L1306의 최소 시스템입니다. 이 보드는 USB를 UART에 통합합니다. BSL에서 MCU 작성을 직접 지원할 수 있으며, 개발 비용을 절감할 수 있습니다. LDO 칩이 보드에 통합되어 MCU 및 외부 베이스플레이트에 전원을 공급합니다. 동시에 이 보드는 사용자 키와 사용자 LED를 통합하고 모든 GPIO를 확장하며 SWD 인터페이스를 독립적으로 확장하며 시뮬레이션 및 다운로드 프로그램에 TI XDS 에뮬레이터 및 JLINK를 지원합니다. 

MSPM0+ 확장 베이스보드에는 I2C 인터페이스가 통합된 OLED 디스플레이, 독립 니티튜브 및 스캐닝 niti 튜브, EEPROM, SPI, 플래시, 버저, RS485 등 MCU 평가 보드에서 볼 수 있는 일반적인 주변장치가 통합되어 있습니다. 

MSPM0L 시리즈의 뛰어난 ADC 및 OPA 성능을 위해 이 보드에는 광 다이오드 및 온도 센서와 같은 아날로그 주변 장치가 통합되어 있습니다. 또한 성능을 테스트하기 위해 ADC의 정확도를 평가해야 하는 엔지니어를 위해 제공되는 적외선 LED 및 적외선 PD도 통합되었습니다. 

사용 유연성을 개선하기 위해 MSPM0+ 확장 베이스보드의 주변 기기 인터페이스를 핀 행 모드에서 사용하므로, 사용자가 DuPont 와이어를 사용하여 코어 보드를 연결할 수 있습니다. 인터페이스 연결 모드를 수정할 수 있으므로 확장 베이스보드의 애플리케이션 모드를 개선할 수 있습니다.

Low-power MCUs
MSPM0L1306 — 64KB 플래시, 4KB SRAM, 12비트 ADC, 콤퍼레이터, OPA가 포함된 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
Shanghai Deyan Electronic Technology Co.,Ltd.의 사진

주문 및 개발 시작

평가 보드

DY-MSPM0-KIT — MSPM0L1306 Arm® Cortex®-M0+ MCU용 Deyan 평가 보드

지원되는 제품 및 하드웨어

DY-MSPM0-KIT — MSPM0L1306 Arm® Cortex®-M0+ MCU용 Deyan 평가 보드

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 Shanghai Deyan Electronic Technology Co.,Ltd.에 문의하십시오.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.