DIFFAMP-EVM

DIFFAMP-EVM

지금 주문하기

개요

차동 증폭기 선택에 대한 자신감을 갖고 DIFFAMP-EVM과 장치를 쉽게 평가하고 비교할 수 있습니다. 다양한 구성을 지원하는 이 모듈은 안정적인 평가를 위해 원하는 애플리케이션으로 맞춤 구성할 수 있습니다. IC 패키지와 관계없이 평가를 위해 DIP 어댑터 섹션이 제공됩니다.

참고: 차동 증폭기 IC 미포함

특징
  • 차동 증폭기, 정밀 게인 증폭기 또는 전류 소스로 직관적인 점퍼 구성
  • 멀티 패키지 평가 및 손쉬운 장치 간 비교를 위한 소켓형 IC 연결
  • SOIC 및 MSOP 패키지를 지원하는 DIP 어댑터 보드 6개
  • 단일 전원 작동을 위한 온보드 레퍼런스 버퍼
전문용 오디오 증폭기
INA134 — 단일, 오디오 차동 라인 리시버, 0dB(G=1) INA137 — 단일, 오디오 차동 라인 리시버, +-6dB(G=1/2 또는 2)

 

차동 증폭기
INA105 — 정밀 유니티 게인 차동 증폭기 INA106 — 정밀 고정 게인 차동 증폭기 INA132 — 저전력, 단일 공급 차동 증폭기 INA133 — 1.5MHz, 450µV 오프셋, 0.95mA 전원, 정밀 차동 증폭기 INA143 — 고속(5V/µs), 250µV 오프셋, G=10 또는 G=0.1 정밀 차동 증폭기 INA152 — 단일 공급 차동 증폭기 INA154 — 고속, 정밀 차동 증폭기 (G=1) INA157 — 고속, 정밀 차동 증폭기 INA159 — 고속, 0.2레벨의 정밀 게인 변환 차동 증폭기 INA592 — 고정밀(40µV 오프셋), 2MHz, 88dB CMRR, 저전력, e-trim™ 차동 증폭기 INA597 — 정밀(200µV 오프셋), 2MHz, 88dB CMRR, 저전력, e-trim™ 차동 증폭기 INA600 — 고정 감쇠 비율을 지원하는 40V, 넓은 동상 전압(–40V~85V) 차동 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

DIFFAMP-EVM — Universal Difference Amplifier Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

DIFFAMP-EVM — Universal Difference Amplifier Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide Universal Difference Amplifier Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2025. 7. 23
인증서 DIFFAMP-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2025. 6. 23

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

평가 보드
DIP-ADAPTER-EVM — DIP 어댑터 평가 모듈