DP130SSEVM

DP130SSEVM

지금 주문하기

개요

The SN75DP130SSEVM is designed to provide easy evaluation of the SN75DP130SS device. It is also meant to serve as a reference design to show a practical example of how to use the device in a mass-production system. The SN75DP130SS is a high-speed one-to-one redriver for Display Port signals with a single supply voltage.

특징
  • Free-standing evaluation for DisplayPort applications
  • Basic Reference Design
  • On-Board Jumpers to adjust:
    • Equalization
    • CAD Sink Over Ride
    • HPD Sink Over Ride
  • EVM Power Options
    • Provided +5V DC power supply
    • Any ac-to-dc converter can be used as long as it has a 2.5mm plug with the positive terminal in the center
    • For portability, a battery holder is also provided for use with a 9V battery
HDMI, 디스플레이 포트 및 MIPI IC
SN75DP130 — 5.4Gbps DP 1.2 제한 리드라이버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

DP130SSEVM — DP130 Single-Source Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

DP130SSEVM — DP130 Single-Source Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 DP130SSEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
사용 설명서 SN75DP130 EVM Users Manual (Rev. A) 2012. 1. 20