DP141RLJEVM

DP141RLJEVM

지금 주문하기

개요

DP141 EVM은 표준 DisplayPort 연결을 사용하여 시스템 수준에서 DP141 장치를 평가하도록 설계되었습니다.  EVM은 DisplayPort 소스 또는 싱크 시스템에 연결하여 DP141 설정을 평가하는 데 활용할 수 있는 표준 DP 커넥터를 제공합니다.

특징
  • 플러그 앤 플레이 설계
  • EVM은 microAB USB 연결(J13)을 통한 5V VBUS 전원으로 작동합니다.  또는 보드에 제공되는 테스트 헤더를 통해 5V 또는 3P3V를 제공할 수 있습니다. TP3를 통한 5V, J11을 통한 3P3V
  • EVM에는 2개의 표준 DisplayPort 커넥터가 있습니다.
  • DP141 설정은 보드에 제공된 테스트 구성 헤더를 통해 구성할 수 있습니다.

  • DP141RLJEVM INT-029 보드

DC/DC 컨버터
TPS62082 — 1.2A 고효율 스텝다운 컨버터(2x2mm SON 패키지) 3.3Vout(최소)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

DP141RLJEVM — DP141 DisplayPort Linear Redriver Supporting RBR, HBR, HBR2 and HBR3 (12Gbps) Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

DP141RLJEVM — DP141 DisplayPort Linear Redriver Supporting RBR, HBR, HBR2 and HBR3 (12Gbps) Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide DP141 Evaluation Module Users Guide 2016. 4. 11
인증서 DP141RLJEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2