DP83867IRPAP-EVM

DP83867IRPAP-EVM

지금 주문하기

개요

DP83867IRPAP-EVM EVM은 1000/100/1000Mbps를 지원하며 IEEE 802.3 표준을 준수합니다. 이 레퍼런스 설계는 GMII, RGMII 및 MII MAC 인터페이스를 지원합니다.

DP83867IRPAP-EVM은 온보드 상태 LED 4개와 온보드 LDO 레귤레이터가 포함된 5V 잭을 제공합니다. EVM은 JTAG에 액세스할 수 있으며 온보드 25MHz 크리스탈에서 125MHz 레퍼런스 클록을 제공할 수 있습니다. 직렬 관리 인터페이스인 MDIO가 지원되며 추가 기능을 위한 PHY 레지스터에 액세스하는 데 사용할 수 있습니다. 4레벨 스트랩을 사용하면 PHY 레지스터에 직접 액세스할 필요 없이 시스템을 구성할 수 있습니다. 시스템 평가를 위해 외부 전원 공급 장치를 각 지정된 전압 레일에 연결할 수 있습니다. DP83867IRPAP-EVM은 에너지 효율이 높은 이더넷, 웨이크 온 LAN, 프레임 시작 감지 IEEE 1588 타임 스탬프 및 구성 가능한 I/O 전압을 지원합니다.

특징
  • 1000BASE-TX IEEE 802.3 규격 준수
  • GMII, RGMII 및 MII MAC 인터페이스
  • SFD IEEE 1588 타임스탬프입
  • 저전력 모드: 액티브 슬립, 패시브 슬립, IEEE 전원 차단 및 심층 전원 차단
  • Wake-on-LAN
  • 에너지 효율적인 이더넷
  • CAT5 케이블에서 125m 이상의 오류 없는 데이터 전송 지원
이더넷 PHY
DP83867IR — 산업용 온도, 강력한 기가비트 이더넷 PHY 트랜시버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

DP83867IRPAP-EVM — 1000M/100M/10M 이더넷 PHY 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

DP83867IRPAP-EVM — 1000M/100M/10M 이더넷 PHY 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide DP83867EVM Users'Guide 2015. 3. 14
기술 문서 Top 3 considerations for harsh industrial Ethernet PDF | HTML 2019. 11. 4
인증서 DP83867IRPAP-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2