DP83TD535EVM

DP83TD535EVM

지금 주문하기

개요

DP83TD53x-Q1 은 IEEE802.3cg 사양을 준수하는 10BASE-T1S 트랜시버입니다. 이 장치는 공통 모드 허용 오차 ±40V를 지원하는 비차폐 연선을 통해 10Mbps 멀티드롭 또는 포인트-투-포인트 반이중 통신을 지원합니다. 이 장치는 OA-3 핀 인터페이스를 통해 호스트와 통신합니다.

DP83TD53x-Q1은 TC10 웨이크 및 절전 요구 사항을 지원함으로써 시스템 수준에서 배터리 전류 소모를 효율적으로 관리할 수 있도록 합니다. 이를 통해 DP83TD535-Q1이 시스템 구성 요소로의 전력을 차단하는 저전류 절전 상태를 구현할 수 있습니다. 활성화 이벤트가 감지되면 DP83TD535-Q1이 INH를 하이로 구동하여 시스템 시동을 시작합니다.

특징
  • DP83TD535, IEEE802.3cg 및 10BASE-T1S 규격 준수
  • Rosenberger MTD® 데이지 체인 어댑터 및 케이블 연결을 통한 10BASE-T1S 인터페이스
  • VBAT/VCC/VDDIO 전원 레일용 상태 LED
  • 가변 I/O 전압 범위: 1.8V, 2.5V 및 3.3V
  • 점퍼를 통해 MDI 종단을 구성하여 장치가 엔드 노드 또는 드롭 노드로 동작하도록 설정 가능
이더넷 PHY
DP83TD535-Q1 — TC-10을 지원하는 10BASE-T1S OA PMD 트랜시버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
중요 참고

DP83TD535EVM는 프로토타입 평가 모듈로, 수량이 한정되어 있습니다.

주문 및 개발 시작

평가 보드

DP83TD535EVM — 멀티드롭 10BASE-T1S 애플리케이션용 DP83TD535 평가 모듈(EVM)

지원되는 제품 및 하드웨어

DP83TD535EVM — 멀티드롭 10BASE-T1S 애플리케이션용 DP83TD535 평가 모듈(EVM)

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide DP83TD535 Evaluation Module PDF | HTML 2025. 11. 21
인증서 DP83TD535EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025. 12. 5