DRV10964EVM

DRV10964EVM

지금 주문하기

개요

DRV10964EVM 평가 모듈(EVM)은 TI의 브러시리스 모터 드라이버 DRV10964를 보여주기 위한 사용자 친화적인 평가 키트 역할을 합니다. 이 EVM은 전력 효율적이고 비용 효율적인 고성능 플랫폼이며 개발 속도를 높여서 시장 출시 시간을 단축합니다. DRV10964EVM은 노트북, PC 및 태블릿 애플리케이션을 위한 센서리스 브러시리스 DC 모터를 지원합니다. DRV10964EVM에는 사전 구성된 IC가 함께 제공되며 다양한 모터를 구동하는 데 사용할 수 있습니다.

특징
  • 전원 공급 전압 범위: 2.1V~5.5V
  • 속도 제어를 위한 온보드 아날로그 전위차계
  • 시작 구성은 'CONFIG' 핀을 통해 조정 가능
  • FG 신호 및 FR(회전 방향)을 위한 점퍼 구성
통합 제어 BLDC 드라이버
DRV10964 — 자동 튜닝을 지원하는 5V 공칭, 1.8A 피크 무센서 시누소이드 제어 3상 BLDC 모터 드라이버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

DRV10964EVM — DRV10964 Three-Phase Brushless Motor Driver Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

DRV10964EVM — DRV10964 Three-Phase Brushless Motor Driver Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide DRV10964 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 2016. 7. 7
인증서 DRV10964EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2