DRV10970EVM

DRV10970EVM

지금 주문하기

개요

DRV10970EVM 평가 모듈(EVM)은 TI의 브러시리스 모터 드라이버 DRV10970를 보여주기 위한 사용자 친화적인 평가 키트 역할을 합니다. 이 EVM은 전력 효율적이고 비용 효율적인 고성능 플랫폼이며 개발 속도를 높여서 시장 출시 시간을 단축합니다. DRV10970EVM은 단일 종단, 차동 또는 홀 신호를 위한 홀 IC 입력 구성을 지원합니다. DRV10970 EVM은 ADAA(자동 드라이브 각도 조정) 또는 DAA(고정 드라이브 각도 조정)와 함께 작동하도록 구성할 수 있습니다.

특징
  • 넓은 전원 공급 전압 범위: 5~18V
  • PWM 또는 온보드 아날로그 전위차계 속도 제어
  • 차동 홀 신호 또는 홀 IC 신호를 선택할 수 있는 점퍼 구성
  • 전원 및 과전류 방지를 연결/분리하는 온보드 스위치
  • 사다리꼴 모드 또는 사인 모드를 선택할 수 있는 점퍼 구성
통합 제어 BLDC 드라이버
DRV10970 — 12V 공칭, 3A 피크 센서드 시누소이드 또는 사다리꼴 제어 3상 BLDC 모터 드라이버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

DRV10970EVM — DRV10970 Three-Phase Brushless Motor Driver Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

DRV10970EVM — DRV10970 Three-Phase Brushless Motor Driver Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide DRV10970 EVM User's Guide 2016. 3. 7
인증서 DRV10970EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2