DRV11873EVM

DRV11873EVM

지금 주문하기

개요

The DRV11873EVM (evaluation module) provides a cost effective, sensorless-solution for running a 3-phase BLDC motor in 150 degree sinusoidal commutation.

특징
  • 4-16V supply voltage range
  • 1.5A peak output current
  • Allows user to spin their motor in two easy steps: Attach power. Attach motor.
  • PWM and FG connect pins allow for optional closed loop MCU control
  • Fully protected and robust solution
통합 제어 BLDC 드라이버
DRV11873 — 12V 정격, 2A 피크 무센서 사다리꼴 제어 3상 BLDC 모터 드라이버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

DRV11873EVM — DRV11873 12-V, 3-Phase Sensor-Less BLDC Motor Controller Evaluation Module Board

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

DRV11873EVM — DRV11873 12-V, 3-Phase Sensor-Less BLDC Motor Controller Evaluation Module Board

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 DRV11873EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
사용 설명서 DRV11873 EVM User Manual (Rev. A) 2013. 3. 12