DRV120EVM

개요

DRV120EVM은 DRV120 A 절전 전류 제어 솔레노이드 드라이버의 DRV120A 14핀 TSSOP 패키지 버전을 사용합니다. 이 EVM은 6-26V DC 전원 공급 장치에서 풀 정격 성능으로 작동하며, 조정 가능한 모든 장치 매개 변수를 손쉽게 제어할 수 있고, 커넥터를 통해 솔레노이드의 연결이 가능합니다.

사용 설명서에서는 텍사스 인스트루먼트의 DRV110 및 DRV120 EVM(평가 모듈)의 특성, 작동 및 사용에 대해 설명합니다. 이 EVM은 사용자가 솔레노이드를 구동하는 DRV120의 작동과 기능을 쉽게 평가하고 테스트할 수 있도록 설계되었습니다. 이 사용 설명서에는 하드웨어, EVM의 인쇄 회로 보드 레이아웃, 회로도 다이어그램 및 재료 사양서에 대한 설정 지침이 포함되어 있습니다.

특징
  • 전압 공급 작동 범위: 6-26V DC
  • 커넥터 및 와이어를 통한 솔레노이드의 연결
  • 전위차계를 사용하여 튜닝 가능 매개 변수(OSC 주파수, 피크 전류, 홀드 전류)를 쉽게 설정
  • 교체 가능한 커패시터를 사용하여 KEEP 시간 설정
솔레노이드 드라이버
DRV120 — 전류 조정을 지원하는 28V, 0.25A 싱글 채널 릴레이 저압측 드라이버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

DRV120EVM — DRV120 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

DRV120EVM — DRV120 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide DRV110/DRV120 EVM User’s Guide (Rev. B) 2012. 7. 27
인증서 DRV120EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2