DRV3205EVM

DRV3205EVM

지금 주문하기

개요

텍사스 인스트루먼트의 DRV3205 평가 모듈(DRV3205EVM)은 설계자가 모터 드라이버 애플리케이션을 위한 DRV3205-Q1 및DRV3220-Q1 브리지 드라이버의 작동과 성능을 평가하는 데 도움이 됩니다. DRV3205EVM은 여러 TI MCU 제품군의 마이크로컨트롤 LaunchPad와 함께 설계할 수 있습니다. MCU를 갖춘 장치는 구성 기능을 제공하며 GUI(그래픽 사용자 인터페이스)를 통해 모터를 구동할 수 있습니다.

참고: TMS570LS1224 LaunchPad 또는 권장 모터 미포함

특징
  • 4.75V(최대 절대값 60V)의 낮은 작동 공급 전압
  • 온보드 션트 저항을 통한 저압측 전류 모니터링을 지원하는 6개의 N채널 MOSFET
  • 분배기를 통해 헤더 핀에 공급되는 보호 위상 전압
  • 홀 또는 인코더 센서 입력에 사용 가능한 커넥터
  • Hercules LAUNCHXL2-TMS57012 LaunchPad 및 기타 여러 TI LaunchPad와 호환 가능
BLDC 드라이버
DRV3205-Q1 — 오토모티브 12V 및 24V 배터리 3상 스마트 게이트 드라이버 전류 션트 증폭기 DRV3220-Q1 — 고급 보호를 지원하는 오토모티브 12V~24V 배터리 3상 게이트 드라이버

 

DC/DC 컨버터
LMR16006 — 저 Iq를 지원하는 SIMPLE SWITCHER® 4V~60V, 600mA 스텝다운 레귤레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

DRV3205EVM — DRV3205-Q1 3상 오토모티브 게이트 드라이버 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

DRV3205EVM — DRV3205-Q1 3상 오토모티브 게이트 드라이버 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide DRV3205-Q1 Evaluation Module User's Guide 2015. 12. 9
인증서 DRV3205EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2