DRV594EVM

개요

The DRV594 is a high-efficiency, high-current power amplifier ideal for driving a wide variety of thermo-electric cooler elements in systems powered from 2.8 V to 5.5 V. The operation requires only one inductor and capacitor for the output filter, saving significant printed-circuit board area. PWM operation and low output stage on-resistance significantly decrease power dissipation in the amplifier.

특징
  • ±3-A DC Output Current
  • Output filter requires only one inductor and one capacitor
  • Fixed gain of 14.5V/V
  • Low supply voltage operation from 2.8V to 5.5V
  • 87% efficiency generates less heat
  • Over-temperature and short-circuit protection
  • Fault indicators for over-current, temperature and under-voltage lockout
  • Two selectable switching frequencies
  • Internal or external clock synchronization
  • PowerPad quad flatpack
범용 오디오 증폭기
DRV594 — +/-3A 고효율 PWM 전력 드라이버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

DRV594EVM — DRV594 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

DRV594EVM — DRV594 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide DRV593 and DRV594 PWM Power Driver Evaluation Module (Rev. A) 2003. 5. 1
인증서 DRV594EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2