DRV595EVM

개요

The DRV595 is a high-efficiency, high-current power driver ideal for driving a wide variety of loads in systems powered from 4.5 V to 26 V. PWM operation and low output stage on-resistance significantly decrease power dissipation in the amplifier. The DRV595EVM is a complete circuit which allows for quick evaluation of the DRV595 device without having to make a proto board.

특징
  • ±3 A Maximum Output Current
  • Wide Supply Voltage Range: 4.5 V – 26 V
  • High Efficiency Generates Less Heat
  • Multiple Switching Frequencies
  • Master/Slave Synchronization
  • Up to 1.2 MHz Switching Frequency
  • Feedback Power Stage Architecture with High PSRR
  • Integrated Self-Protection Circuits Including Over-Voltage, Under-Voltage, Over-Temperature, and Short Circuit with Error Reporting
  • Thermally Enhanced Package
  • DAP (32-pin HTSSOP Pad-down)
  • 범용 오디오 증폭기
    DRV595 — 15V/±4A 고효율 PWM 전력 드라이버
    다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

    주문 및 개발 시작

    평가 보드

    DRV595EVM — DRV595EVM

    지원되는 제품 및 하드웨어
    재고 있음
    제한:
    TI.com에 재고 없음
    TI.com에서 구매할 수 없음

    DRV595EVM — DRV595EVM

    close
    버전: null
    출시 날짜:
    TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

    설계 파일

    기술 자료

    star
    = TI에서 선정한 인기 문서
    검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
    2개 모두 보기
    상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
    * EVM User's guide DRV595 PWM Power Driver Evaluation Module User's Guide 2012. 11. 29
    인증서 DRV595EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2