DRV603EVM

개요

DRV603EVM 고객 평가 모듈(EVM)은 텍사스 인스트루먼트의 DRV603 통합 회로의 기능과 성능을 보여줍니다.

DRV603은 오디오 애플리케이션에서 출력 DC 차단 커패시터를 제거하여 부품 수와 전체 비용을 줄일 수 있도록 설계된 2VRMS 팝 프리 스테레오 라인 드라이버입니다. 이 장치는 크기와 비용이 중요한 설계 매개 변수인 단일 공급 전자 장치에 이상적입니다.

TI의 특허받은 DirectPath™ 기술을 사용하여 설계된 DRV603은 3.3V 공급 전압으로 2.5kW 부하에 2VRMS를 구동하고 5V 공급 전압으로 3VRMS 이상을 구동할 수 있습니다. 이 장치에는 차동 입력이 있고 +/-1V/V~+/-10V/V의 게인 범위를 지원하는 외부 게인 설정 저항을 사용하고, +/-8kV IEC ESD(정전 방전) 보호를 지원하는 라인 출력을 사용합니다. DRV603에는 팝 프리 켜기/끄기 제어를 위한 셧다운 제어도 내장되어 있습니다.

오디오 제품 애플리케이션에서 DRV603을 사용하면 2VRMS~3VRMS 출력을 생성하는 기존의 방법에 비해 부품 수를 크게 줄일 수 있습니다. DRV603은 3.3V 이상의 전원 공급 장치가 없어도 5.6Vpp 출력을 생성하거나 5V보다 크지 않아도 9VPP 출력을 생성할 수 있고 분할 레일 전원 공급 장치도 필요하지 않습니다. DRV603은 자체 충전 펌프를 통합하여 깨끗하고 잡음이 없는 접지 바이어스 2VRMS~3VRMS 출력을 제공하는 음극 공급 레일을 생성합니다.

DRV603은 14핀 TSSOP 패키지로 제공됩니다.

이 EVM은 아날로그 입력을 위한 TOSLINK™ 디지털 오디오 S/PDIF 입력 1개와 RCA 포노 입력 커넥터 2개로 구성되어 있으며 아날로그 또는 디지털 입력은 핀 헤더로 선택됩니다. 핀 헤더는 균형 잡힌 아날로그 오디오를 DRV603에 공급하는 데에도 사용될 수 있습니다. 출력 신호는 2개의 RCA 포노 커넥터에서 사용할 수 있습니다. 전원 공급 장치는 2핀 2,54mm 헤더를 통해 연결됩니다.

이 평가 보드는 셋톱 박스, LCD/PDP TV, Blu-ray Disc&trade DVD 플레이어, DVD 미니 컴포넌트 시스템, HTIB(홈시어터 인 박스) 시스템 또는 사운드카드와 같은 애플리케이션을 테스트하기 위해 설계되었습니다.

특징
  • 2채널 평가 모듈(양면, 도금 스루 PCB 레이아웃)
  • 2VRMS 라인 출력
  • 단일 종단 또는 균형 잡힌 아날로그 입력
  • 디지털 S/PDIF TOSLINK 입력
  • 출력 커패시터 필요 없음
  • 셧다운 버튼
  • 채워진 EVM 보드
전문용 오디오 증폭기
DRV603 — 3Vrms DirectPath™, 트리밍된 DC 오프셋을 지원하는 무잡음 가변 입력 게인 라인 드라이버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

DRV603EVM — DRV603 EVM(평가 모듈)

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

DRV603EVM — DRV603 EVM(평가 모듈)

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide DRV603EVM - User Guide (Rev. A) 2009. 1. 20
인증서 DRV603EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
추가 자료 DRV603EVM Read-Me First 2008. 12. 18