DRV604PWPEVM

DRV604PWPEVM

지금 주문하기

개요

DRV604PWPEVM 고객 평가 모듈은 텍사스 인스트루먼트(TI)의 DRV604PWP 통합 회로(IC)를 보여줍니다.

DRV604PWP는 스테레오 헤드폰 드라이버가 출력 DC 차단 커패시터를 제거하여 부품 수와 비용을 절감할 수 있도록 설계된 2Vrms 팝 프리 스테레오 라인 드라이버입니다. 이 장치는 크기와 비용이 중요한 설계 매개 변수인 단일 공급 전자 장치에 이상적입니다.

TI의 특허받은 DirectPath™ 기술을 사용하여 설계된 DRV604는 단일 3.3V 공급 전압을 통해 5kΩ 부하로 2Vrms를 구동하고 깨끗한 40mW를 32Ω 헤드폰으로 구동할 수 있습니다. 이 장치에는 차동 입력이 있고 외부 게인 설정 저항을 사용하며, ± 1V/V~ ± 10V/V의 게인 범위를 지원하고, 라인 및 헤드폰 출력은 ± 8kV IEC ESD 보호 기능을 갖추고 있습니다. DRV604(간혹 '604라고 칭함)에는 팝 프리 켜기/끄기 제어를 위한 셧다운 제어 기능이 내장되어 있습니다.

특징
  • 4채널 평가 모듈(양면, 도금 스루 PCB 레이아웃)
  • 최대 2Vrms 라인 출력
  • 단일 종단 아날로그 입력 및 출력
  • 출력 커패시터 없음
  • 셧다운 버튼
전문용 오디오 증폭기
DRV604 — 조정 가능 게인을 지원하는 2Vrms DirectPath™, 잡음 없는 라인 드라이버 및 헤드폰 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

DRV604PWPEVM — DRV604PWP Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

DRV604PWPEVM — DRV604PWP Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide DRV604PWPEVM User Guide 2009. 12. 23
인증서 DRV604PWPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2