DRV8334EVM

DRV8334EVM

지금 주문하기

개요

DRV8334 평가 모듈(EVM)은 BLDC 모터용 DRV8334 게이트 드라이버를 기반으로 하는 30A, 3상 브러시리스 DC 드라이브 단계입니다. EVM을 사용하면 사다리꼴 전류 및 제어를 사용하여 BLDC 모터를 구동하는 DRV8334 장치의 빠른 평가를 수행할 수 있습니다. 사용자 피드백을 위해 모든 전원 공급 장치의 상태 LED와 장애 표시등이 포함되어 있습니다. C2000™ LaunchPad™ 개발 키트(LAUNCHXL-F280049C)가 필요하며 DRV8334를 제어하고 오류를 모니터링하고 보고하는 데 사용됩니다.

특징
  • 12V, 18V 및 24V 시스템에서 사용
  • 최적화된 MOSFET 회전율 제어를 위한 향상된 스마트 게이트 드라이브 제공
  • 위상 콤퍼레이터 및 소프트 셧다운을 포함한 향상된 통합 보호 기능
  • 최대 30A의 모터 전류 작동 지원
  • ±0.2mV 입력 오프셋 드리프트를 갖춘 통합 CSA 3개
BLDC 드라이버
DRV8334 — 정확한 전류 감지를 지원하는 60V 1000mA~2,000mA 3상 게이트 드라이버 DRV8334-Q1 — 정확한 전류 감지를 지원하는 오토모티브 12V~24V 배터리 3상 게이트 드라이버 유닛
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

DRV8334EVM — DRV8334 evaluation module for 3-phase gate driver

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

DRV8334EVM — DRV8334 evaluation module for 3-phase gate driver

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide DRV8334 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2023. 11. 15
인증서 DRV8334EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023. 11. 7