DRV8412DDWEVM

DRV8412DDWEVM

지금 주문하기

개요

The DRV8412 is a dual full bridge PWM motor driver. It has a maximum recommended supply voltage of 52V and is capable of delivering 2x3A RMS output current and 2x6A peak current per device. The DRV8412 has an advanced protection system consisting of short-circuit protection, overcurrent protection, undervoltage protection, and two-stage thermal protection.

The DRV8412EVM can be operated with either two full bridge outputs or 4 half bridge outputs. It can also be used in parallel mode to double the current capability. The unit can be operated with external PWM inputs using a MCU controller module or signal generator, etc. The outputs and power supplies can be connected using stripped wires by connecting them to the on-board terminal blocks. The EVM module also has hardware switches to control the modes and to allow a manual reset.

특징
  • 2 x 6A Peak /2 x 3A RMS Current Output
  • 1 x 12A Peak / 1 x 6A RMS Current Output
  • Wide Operating Voltage: 0 to 52V (+12V Gate Drive)
  • PWM Control Interface
  • 2-stage Thermal and Short Circuit Protection
  • On-board Header / Test Points for External Control of the DRV8412
BDC(브러시드 DC) 모터 드라이버
DRV8412 — 전류 조정을 지원하는 70V, 6A 듀얼 H 브리지 모터 드라이버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

DRV8412DDWEVM — DRV8412DDWEVM Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

DRV8412DDWEVM — DRV8412DDWEVM Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide DRV8412EVM User's Guide 2010. 1. 29
인증서 DRV8412DDWEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2