DRV8601ZQVEVM

DRV8601ZQVEVM

지금 주문하기

개요

The DRV8601 is a general-purpose single-supply Haptics driver designed to drive a DC motor (also known as Eccentric Rotating Mass or ERM in haptics terminology) or a linear vibrator (also known as Linear Resonant Actuator or LRA in haptics terminology) using a single-ended PWM input signal. With a fast turn-on time of 100 µs, the DRV8601 is an excellent Haptics driver for use in mobile phones and other portable electronic devices.

The DRV8601EVM is easy to use and operate and is designed to interface with different haptics actuators in the market (both ERMs and LRAs).

The DRV8601 EVM can be operated in three configurations to yield flexibility to the Haptics systems design.

특징
  • Pseudo-differential feedback with internal reference.
  • Pseudo-differential feedback with external reference.
  • Differential feedback with external reference.
  • Different gain settings for the DRV8601 can be configured using external resistors in the EVM.

The DRV8601EVM User’s Guide contains the EVM schematic, layout, and bill of materials for a complete inertial actuator based Haptics reference design. All components and the evaluation module are Pb-Free.

• Drives both types of Haptics Inertial actuators

o ERM

o LRA

• High Current Output: 400 mA

• Wide Supply Voltage (2.5 V to 5.5 V) for Direct Battery Operation

• Low Quiescent Current: 1.7 mA Typical

• Fast Startup Time: 100 µs

• Low Shutdown Current: 10 nA

• Output Short-Circuit Protection

• Thermal Protection

• Enable Pin is 1.8 V Compatible

• Available in a 2 mm x 2 mm MicroStar Junior™ BGA Package (ZQV)

센서 MCU
MSP430TCH5E — 16KB 플래시, 512B SRAM, 햅틱 지원, 정전식 터치, 10비트 ADC, UART/SPI/I2C를 지원하는 16MHz MCU

 

햅틱 드라이버
DRV8601 — 1.8V 로직 및 낮은 소비 전력을 지원하는 ERM/LRA용 햅틱 드라이버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

DRV8601ZQVEVM — DRV8601ZQVEVM Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

DRV8601ZQVEVM — DRV8601ZQVEVM Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide DRV8601ZQVEVM ERM/LRA Driver Evaluation Module (Rev. A) 2011. 10. 3
인증서 DRV8601ZQVEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2