DRV8870EVM

DRV8870EVM

지금 주문하기

개요

The DRV8870 evaluation module (EVM) demonstrates the capabilities and performance of the DRV8870 integrated circuit from Texas Instruments. The EVM includes a 5V regulator and PWM generator. A single power source is required to evaluate the DRV8870.

특징
  • 6.5V to 45V Operating Supply Voltage Range
  • On board 5V Regulator
  • Adjustable PWM Duty Cycle
  • Adjustable Current Regulation
BDC(브러시드 DC) 모터 드라이버
DRV8870 — 전류 조정 기능을 지원하는 50V, 3.6A H 브리지 모터 드라이버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

DRV8870EVM — DRV8870 H-Bridge PWM Motor Driver Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

DRV8870EVM — DRV8870 H-Bridge PWM Motor Driver Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide DRV8870 Evaluation Module User's Guide 2015. 8. 29
인증서 DRV8870EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2