DS16EV51-AEVKH

DS16EV51-AEVKH

지금 주문하기

개요

The DS16EV51-AEVKH HDMI Cable Extender Demo Kit provides a complete HDMI system extension solution using TI's DS16EV5110A - a Video Equalizer for HDMI cables.

Two HDMI female connectors are used as the input and the output connections for a HDMI system.

The DDC signals, Hot Plug, 5V Power and 5V Ground are directly connected between the HDMI connectors, making this demo kit HDCP compliant.

A 3.3V VCC 1-pin header (J4) and a GND 1-pin header (J5) are used for the power supply.

Alternately, an AC/DC power adapter (>800mA) is required for the evaluation kit to provide 5V DC voltage for easy portability. A 1.8mm DC Power Jack is used to connect the AC/DC Power Adapter. TI's LP3965, a 3.3V, 1500mA, Fast, Ultra Low Dropout Linear Regulator, converts the 5V power supply voltage to a 3.3V power supply voltage that powers the DS16EV5110A.

특징
  • Compatible with DTV Resolutions 480i, 480p, 720i, 720p, 1080i, 1080p, and 1080p with 12 bit deep color depth.
  • Compatible with Computer Resolutions of VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA
  • Supports TMDS HDMI Single Link
  • Adjustable rotary switch for easy custom EQ boost level setting to reach maximum length of TMDS Interface with Twisted Pair , HDMI, or DVI Cables
  • Single 3.3V Supply
  • Ultra Portable with AC/DC Power Adapter (not included in the kit)
  • 500 mW Typical Power Consumption
  • > 6kV ESD Rating
  • -40 to 85C Industrial Temperature Range
  • The DS16EV5110A demo kit extends TMDS with the 28 AWG STP HDMI cable as follows:
FormatResolutionPixel bandwidth (MPixel/s) 60Hz LCD with 20% blankingPer channel bandwidth (Gb/s) 60Hz LCD with 20% blanking28 AWG HDMI Cable Length
SDTV (480p)704 x 480250.25> 45 m
HDTV (720p)1280 x 72066.40.664> 35 m
HDTV (1080i)1920 x1080750.75> 35 m
HDTV (1080p)1920 x10801501.5> 25 m
HDTV (1080p) 12 bit Deep Color Depth1920 x10802252.25> 20 m

Applications:

  • High Definition Displays and Televisions
  • LCD Computer Monitors
  • HDMI Cable Extender
HDMI, 디스플레이 포트 및 MIPI IC
DS16EV5110 — DVI, HDMI 싱크 사이드 애플리케이션용 비디오 이퀄라이저(3D+C) DS16EV5110A — DVI, HDMI 소스/리피터/싱크 애플리케이션용 비디오 이퀄라이저(3D+C)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

DS16EV51-AEVKH — DS16EV51-AEVKH: HDMI Extender Demo Kit for HDMI Cables

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

DS16EV51-AEVKH — DS16EV51-AEVKH: HDMI Extender Demo Kit for HDMI Cables

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 DS16EV51-AEVKH EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
사용 설명서 DS16EV51-AEVKH: HDMI Extender Demo Kit for HDMI Cables 2012. 1. 25