DS560DF810EVM

DS560DF810EVM

지금 주문하기

개요

DS560DF810 평가 보드 모듈(EVM)을 사용하면 DS560DF810 리타이머의 고속 및 저속 기능을 모두 빠르게 평가할 수 있습니다. 19.6~28.9GBd의 PAM4 및 NRZ 데이터 속도에 대한 리타임 작동을 지원합니다. 1.2V 및 1.8V는 온보드 파워 트리를 통해 EVM에서 관리됩니다.

특징
  • 온보드 FTDI-I2C 인터페이스를 통해 프로그래밍 가능
  • 최대 28.9GBd의 데이터 속도
  • 단일 5V 외부 전원 공급 장치
  • 3A 최대 전류                                                                                                                                                   
이더넷 리타이머, 리드라이버 및 멀티플렉서 버퍼
DS560DF810 — 2x2 크로스포인트가 포함되어 있는 56Gbps, 8채널 리타이머
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

DS560DF810EVM — DS560DF810 56Gbps 다중 속도 8채널 리타임 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

DS560DF810EVM — DS560DF810 56Gbps 다중 속도 8채널 리타임 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide DS560DF810 EVM User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2022. 12. 19
인증서 DS560DF810EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022. 7. 27