DYY-AMP-EVM

DYY-AMP-EVM

지금 주문하기

개요

DYY-AMP-EVM은 DYY-14(SOT-23 THN) 패키지로 제공되는 연산 증폭기의 성능을 테스트할 수 있는 평가 모듈(EVM)입니다. 이 EVM을 인버팅 증폭기, 비인버팅 증폭기 및 차동 증폭기로 손쉽게 구성할 수 있어 엔지니어가 설계 개념을 빠르게 평가하고 확인할 수 있습니다.

특징
  • DYY DIP 어댑터 보드 브레이크아웃
  • 비인버팅, 인버팅 및 차동 증폭기 회로 구성 가능
  • EVM의 실크스크린에 제공되는 회로도
  • 입력 및 출력 연결을 위한 여러 커넥터 옵션: 헤더, 테스트 포인트 및 와이어

  • DYY-AMP-EVM
  • 2개의 위치 헤더 스트립(TS-132-G-AA)

범용 연산 증폭기
LM2902LV — 쿼드, 5.5V 1MHz 3mV 오프셋 전압 연산 증폭기 LM324LV — 쿼드, 5.5V, 1MHz, 3mV 오프셋 전압 연산 증폭기 LMV324A — 쿼드, 5.5V, 1MHz, 4mV 오프셋 전압, RRO 연산 증폭기 OPA4991 — 쿼드, 40V, 4.5MHz, 저전력 연산 증폭기 OPA4991-EP — 향상된 제품, 쿼드, 40V, 4.5MHz, 레일 투 레일 입력/출력 연산 증폭기 OPA4991-Q1 — 오토모티브, 쿼드, 40V, 4.5MHz, 저전력 연산 증폭기 OPA4H199-SEP — 내방사선, 쿼드, 40V 4.5MHz 레일 투 레일 입력 및 출력 연산 증폭기 OPA4H199-SP — 방사능 저항, QML-P, 쿼드, 40V 4.5MHz 레일 간 입력 및 출력 연산 증폭기 TL074H — -40°C에서 125°C까지의 작동을 지원하는 쿼드, 40V, 5MHz, 4mV 오프셋 전압, 20V/µs, 입력-V+ 연산 증폭기 TL084H — -40°C에서 125°C까지의 작동을 지원하는 쿼드, 40V, 5.25MHz, 4mV 오프셋 전압, 20V/µs, 입력-V+ 연산 증폭기 TLV9004 — 비용 최적화 애플리케이션용 쿼드, 5.5V, 1MHz, RRIO 연산 증폭기 TLV9004-Q1 — 비용 최적화된 애플리케이션을 위한 오토모티브 등급, 쿼드, 5.5V, 1MHz, RRIO 연산 증폭기 TLV9044 — 낮은 정동작 전류(10μA)를 지원하는 쿼드, 5.5V, 350kHz 초저 1.2V 연산 증폭기 TLV9154 — 쿼드, 16V, 4.5MHz, 저전력 연산 증폭기 TLV9354 — 쿼드, 40V, 3.5MHz, 저전력 연산 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

DYY-AMP-EVM — Evaluation module for operational amplifiers in the DYY package

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

DYY-AMP-EVM — Evaluation module for operational amplifiers in the DYY package

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide DYY-AMP Evaluation Module (EVM) PDF | HTML 2021. 8. 25
인증서 DYY-AMP-EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021. 10. 19