EVM430-CAPMINI

EVM430-CAPMINI

지금 주문하기

개요

EVM430-CAPMINI는 MSP430FR2512 정전식 터치 감지 마이크로컨트롤러를 위한 사용이 쉬운 평가 보드입니다. 초저전력, 사용 편의성과 같은 CapTIvate 기술의 주요 기능을 보여줍니다. 온보드 CapTIvate HID 브리지 툴은 CapTIvate 설계 센터를 통한 터치 온라인 튜닝을 지원합니다. 이 보드에는 간단한 사용자 인터페이스를 만들 수 있는 4개의 터치 버튼과 4개의 LED가 포함되어 있습니다. 또한 고급 애플리케이션을 위한 버저도 제공합니다. 이 보드는 USB 케이블로 구동하거나, 휴대하여 독립적으로 시연할 수 있도록 온보드 CR1632 코인 배터리로 구동할 수 있습니다.

특징
  • 초저전력 MSP430FR2512 정전식 감지 MCU 포함
  • 4개의 정전식 터치 버튼
  • 사운드 출력을 위한 온보드 스피커
  • PC에서 CapTIvate 설계 센터와의 통신을 위한 온보드 HID 브리지

  • EVM430-CAPMINI CapTIvate 평가 보드 1개
  • USB 마이크로 케이블 1개

ESD 보호 다이오드
TPD2E001 — USB 2.0용 1nA 최대 누출 및 VCC 핀을 지원하는 듀얼 1.5pF, 5.5V, ±8kV ESD 보호 다이오드

 

Low-power MCUs
MSP430F5510 — 32KB 플래시, 4KB SRAM, 10비트 ADC, 비교기, DMA, UART/SPI/I2C, USB, HW 멀티플라이어를 지원하는 25MHz MCU

 

센서 MCU
MSP430FR2512 — 터치 IO 4개(센서 4개), 8KB FRAM, 2KB SRAM, IO 15개, 10비트 ADC를 지원하는 정전식 터치 MCU
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

하드웨어, 소프트웨어 및 설명서 패키지 살펴보기

하드웨어 및 소프트웨어 패키지

Getting started with run out-of-box examples and application level examples

패키지 보기

Getting started with run out-of-box examples and application level examples

close
See the required hardware, software and tools to start evaluating CapTIvate™ touch sensing applications.
평가 보드

EVM430-CAPMINI — MSP430FR2512 CapTIvate™ 정전식 센서 데모 보드

Required
필요한 이유 Example hardware to demonstrate the key features of the MSP430FR2512 capacitive-touch-sensing microcontroller
지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

EVM430-CAPMINI — MSP430FR2512 CapTIvate™ 정전식 센서 데모 보드

close
버전: null
출시 날짜:
애플리케이션 소프트웨어 및 프레임워크

MSPCAPTDSNCTR — MSP CapTIvate™ design Center GUI

Required
필요한 이유 This tool shows you visual representations of touch data and sensor tuning. The supported OS are Windows, Linux, Mac installers.
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
센서 MCU
MSP430FR2512 — 터치 IO 4개(센서 4개), 8KB FRAM, 2KB SRAM, IO 15개, 10비트 ADC를 지원하는 정전식 터치 MCU MSP430FR2522 — 터치 IO 8개(센서 16개), 8KB FRAM, 2KB SRAM, IO 15개, 10비트 ADC를 지원하는 정전식 터치 MCU MSP430FR2532 — 터치 IO 8개(센서 8개), 8KB FRAM, 1KB SRAM, IO 15개, 10비트 ADC를 지원하는 정전식 터치 MCU MSP430FR2533 — 터치 IO 16개(센서 24개), 16KB FRAM, 2KB SRAM, IO 19개, 10비트 ADC를 지원하는 정전식 터치 MCU MSP430FR2632 — 8터치 IO(16개 센서), 8KB FRAM, 2KB SRAM, 15 IO, 10비트 ADC를 지원하는 정전식 터치 MCU MSP430FR2633 — 터치 IO 16개(64개 센서), 16KB FRAM, 4KB SRAM, IO 19개, 10비트 ADC를 지원하는 정전식 터치 MCU MSP430FR2672 — I/O(16개 센서), 8KB FRAM, 2KB SRAM, 27 I/O 및 12비트 ADC가 있는 정전식 터치 MCU MSP430FR2673 — 16 I/O(64개 센서), 16KB FRAM, 4KB SRAM, 27 I/O 및 12비트 ADC가 있는 정전식 터치 MCU MSP430FR2675 — 터치 IO 16개(64개 센서), 32KB FRAM, 6KB SRAM, IO 43개, 12비트 ADC, 105C를 지원하는 정전식 터치 MCU MSP430FR2676 — 터치 IO 16개(64개 센서), 64KB FRAM, 8KB SRAM, IO 43개, 12비트 ADC, 105C를 지원하는 정전식 터치 MCU
하드웨어 개발
개발 키트
CAPTIVATE-PHONE — 햅틱 피드백을 지원하는 정전식 터치 상호 커패시턴스 센서 데모 보드
평가 보드
CAPTIVATE-BSWP — 정전식 터치 자체 커패시턴스 버튼, 슬라이더, 휠 및 근접 센서 데모 보드 CAPTIVATE-FR2633 — 정전식 터치 MSP430FR2633 MCU 보드 CAPTIVATE-FR2676 — 정전식 터치 MSP430FR2676 MCU 보드 CAPTIVATE-METAL — CapTIvate™ 개발 키트용 터치온 금속 정전식 센서 애드온 보드
하드웨어 프로그래밍 도구
CAPTIVATE-PGMR — MSP430 CapTIvate MCU 프로그래머

MSPCAPTDSNCTR — MSP CapTIvate™ design Center GUI

close
버전: 1.83.00.08
출시 날짜: 2020. 5. 16

Captivate Design Center for Windows

SHA-256 체크섬

Captivate Design Center for Mac OS X

SHA-256 체크섬

Captivate Design Center for Linux

SHA-256 체크섬
제품
센서 MCU
MSP430FR2512 — 터치 IO 4개(센서 4개), 8KB FRAM, 2KB SRAM, IO 15개, 10비트 ADC를 지원하는 정전식 터치 MCU MSP430FR2522 — 터치 IO 8개(센서 16개), 8KB FRAM, 2KB SRAM, IO 15개, 10비트 ADC를 지원하는 정전식 터치 MCU MSP430FR2532 — 터치 IO 8개(센서 8개), 8KB FRAM, 1KB SRAM, IO 15개, 10비트 ADC를 지원하는 정전식 터치 MCU MSP430FR2533 — 터치 IO 16개(센서 24개), 16KB FRAM, 2KB SRAM, IO 19개, 10비트 ADC를 지원하는 정전식 터치 MCU MSP430FR2632 — 8터치 IO(16개 센서), 8KB FRAM, 2KB SRAM, 15 IO, 10비트 ADC를 지원하는 정전식 터치 MCU MSP430FR2633 — 터치 IO 16개(64개 센서), 16KB FRAM, 4KB SRAM, IO 19개, 10비트 ADC를 지원하는 정전식 터치 MCU MSP430FR2672 — I/O(16개 센서), 8KB FRAM, 2KB SRAM, 27 I/O 및 12비트 ADC가 있는 정전식 터치 MCU MSP430FR2673 — 16 I/O(64개 센서), 16KB FRAM, 4KB SRAM, 27 I/O 및 12비트 ADC가 있는 정전식 터치 MCU MSP430FR2675 — 터치 IO 16개(64개 센서), 32KB FRAM, 6KB SRAM, IO 43개, 12비트 ADC, 105C를 지원하는 정전식 터치 MCU MSP430FR2676 — 터치 IO 16개(64개 센서), 64KB FRAM, 8KB SRAM, IO 43개, 12비트 ADC, 105C를 지원하는 정전식 터치 MCU
하드웨어 개발
개발 키트
CAPTIVATE-PHONE — 햅틱 피드백을 지원하는 정전식 터치 상호 커패시턴스 센서 데모 보드
평가 보드
CAPTIVATE-BSWP — 정전식 터치 자체 커패시턴스 버튼, 슬라이더, 휠 및 근접 센서 데모 보드 CAPTIVATE-FR2633 — 정전식 터치 MSP430FR2633 MCU 보드 CAPTIVATE-FR2676 — 정전식 터치 MSP430FR2676 MCU 보드 CAPTIVATE-METAL — CapTIvate™ 개발 키트용 터치온 금속 정전식 센서 애드온 보드
하드웨어 프로그래밍 도구
CAPTIVATE-PGMR — MSP430 CapTIvate MCU 프로그래머

출시 정보

CapTIvate™ brings together an exciting new capacitive touch measurement technology, a powerful CapTIvate™ Design Center GUI, a versatile hardware development platform and a full feature capacitive touch software library, creating the next step in evolution for capacitive touch sensor design. The CapTIvate™ Design Center is a rapid development tool that accelerates capacitive touch designs for CapTIvate™ Technology enabled MSP430 devices. By helping guide the product developer through the capacitive touch development process, the CapTIvate™ Design Center can simplify and accelerate any touch design through the use of innovative user graphical interfaces, wizards and controls.

새 소식

  • CapTIvate Technology Guide
    • Add the Temperature Drift information in Design Guide section
    • Update the Devices section with key sensing parameters and comparison between two generations
  • Software Library
    • Add the support for new devices MSP430FR2672 and MSP430FR2673
  • Design Center
    • Please re-create the projects created from the previous version to get all the new features.
    • Added support for TrackPad sensors
    • Minor bug fixes
문서 및 관련 리소스

이 하드웨어만 주문

평가 보드

EVM430-CAPMINI — MSP430FR2512 CapTIvate™ 정전식 센서 데모 보드

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

EVM430-CAPMINI — MSP430FR2512 CapTIvate™ 정전식 센서 데모 보드

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
기술 문서 Capacitive touch evaluation is quick & easy with the EVM430-CAPMINI demo board PDF | HTML 2019. 3. 20
인증서 EVM430-CAPMINI EU Declaration of Conformity (DoC) 2018. 8. 13
사용 설명서 EVM430-CAPMINI Getting Started Guide 2018. 7. 5