HD3SS213-1-2MUXEVM

HD3SS213-1-2MUXEVM

지금 주문하기

개요

The HD3SS213 is a high-speed passive switch capable of switching two full DisplayPort 4 lane ports from one of two sources to one target location in an application. For DisplayPort Applications the HD3SS213 also supports switching of the Auxiliary (AUX), Display Data Channel (DDC) and Hot Plug Detect (HPD) signals.

특징
  • Compatible with DisplayPort 1.2 Electrical Standard
  • 2:1 and 1:2 Switching Supporting Data Rates up to 5.4Gbps
  • Supports HPD Switching
  • Supports AUX and DDC Switching
  • Wide -3dB Differential BW of over 5.4 GHz
HDMI, 디스플레이 포트 및 MIPI IC
HD3SS213 — DDC/AUX 스위칭을 지원하는 5.4Gbps DisplayPort 1.2a 1-2/2-1 차동 멀티플렉서
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

HD3SS213-1-2MUXEVM — HD3SS213-1-2MUXEVM: 5.4Gbps DisplayPort 1.2a 2:1/1:2 Differential Switch Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

HD3SS213-1-2MUXEVM — HD3SS213-1-2MUXEVM: 5.4Gbps DisplayPort 1.2a 2:1/1:2 Differential Switch Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide HD3SS213 EVM User's Guide 2013. 9. 23
인증서 HD3SS213-1-2MUXEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2