HD3SS460EVM-SRC

HD3SS460EVM-SRC 고속 패시브 크로스포인트 스위치 평가 모듈

HD3SS460EVM-SRC

지금 주문하기

개요

The HD3SS460 is a high-speed passive crosspoint switch designed to support low-speed and high-speed signal switching required for USB Type-C™ with Alternate (ALT) mode applications. The HD3SS460-EVM-SRC evaluation module (EVM) comes with a legacy USB receptacle to connect to legacy USB systems and a DisplayPort receptacle to connect to DisplayPort capable source. There is no on-board CC/PD controller. The board has test headers that can be used to connect CC and other necessary signals to an external Type-C controller to evaluate the Type-C implementation.

특징
  • Plug-and-play design
  • Power can be provided by USB only external DC power is required unless standalone operation
  • The HD3SS460EVM-SRC can be used with a legacy DP source or USB host system to evaluate the Type-C implementation
  • The board has test headers that can be used to connect CC and other necessary signals to an external Type-C controller to evaluate the Type-C implementation
  • The EVM is configurable by jumpers
프로토콜/버스 스위치 및 멀티플렉서
HD3SS460 4x6채널 USB Type-C™ 대체 모드 멀티플렉서/디멀티플렉서
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

HD3SS460EVM-SRC — HD3SS460EVM-SRC 고속 패시브 크로스포인트 스위치 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

HD3SS460EVM-SRC HD3SS460EVM-SRC 고속 패시브 크로스포인트 스위치 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide HD3SS460EVM-SRC User's Guide (Rev. D) 2016. 5. 23
인증서 HD3SS460EVM-SRC EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
기술 문서 DisplayPort(TM) over USB Type-C(TM): One connector to rule them all PDF | HTML 2015. 5. 18