HD3SS6126EVM

HD3SS6126EVM

지금 주문하기

개요

This evaluation module (EVM) features the HD3SS6126 2:1 and 1:2 mux and demux, high-speed switch typically used for switching USB 2.0 and USB 3.0 signals.  The EVM can also be used for PCIe (Gen1,Gen2), SATA, XAUI and DP signal routing between two destinations.

The HD3SS6126EVM lets you evaluate an application example of a USB KVM switch. One of two USB hosts systems can be selected for a USB device using this EVM board to facilite switching between two USB hosts. USB 3.0 Micro-B receptacles are used on the host-side USB port but standard type-B receptacle can also be used if desired. A USB 3.0 standard type-A receptacle is used on the device-side USB port. The USB ports can be attached with a standard USB cable to any USB 3.0 or legacy USB host, hub or device. However, a legacy USB cable will force the system to the high-speed operation.

특징
  • Powered by VBUS from USB Host
  • Select USB2.0 independently from USB3.0
  • Select from two USB 2.0 and USB 3.0 hosts with one USB device for this EVM
  • Compatible with the our modular EVM system
프로토콜/버스 스위치 및 멀티플렉서
HD3SS6126 — USB 3.0 + USB2.0 차동 스위치 2:1/1:2 MUX/DEMUX
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

HD3SS6126EVM — USB 3.0 차동 스위치 2:1 및 1:2 mux/demux 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

HD3SS6126EVM — USB 3.0 차동 스위치 2:1 및 1:2 mux/demux 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide HD3SS6126EVM Device Reference Design 2013. 10. 17
인증서 HD3SS6126EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2