HDC2022EVM

HDC2022 온도 및 습도 감지 평가 모듈(EVM)

HDC2022EVM

지금 주문하기

개요

텍사스 인스트루먼트 HDC2022EVM 평가 모듈(EVM)을 사용하면 설계자는 HDC2022 상대 습도 및 온도 센서의 작동과 성능을 평가할 수 있습니다. EVM에는 MSP430F5528 마이크로컨트롤러(µC)와 HDC2022이 탑재되어 있습니다. µC는 HDC2022을 제어하고 USB 포트를 통해 호스트 PC와 통신하는 데 사용됩니다. EVM은 필요할 경우 두 개의 섹션으로 나눌 수 있도록 설계되었습니다. µC 섹션에서 센서를 원격으로 찾을 수 있도록 센서 섹션을 µC 섹션에서 분리할 수 있습니다.

특징
  • 스트리밍 상대 습도 및 온도 측정
  • 데이터 로깅
  • 전체 레지스터 액세스
  • USB 플러그 앤 플레이
  • 프로토타입 원격 작동을 위한 탈착식 센서 섹션
습도 센서
HDC2022 2% RH 초저전력 디지털 상대 습도 센서, IP67 필터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

HDC2022EVM — HDC2022 온도 및 습도 감지 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

HDC2022EVM HDC2022 온도 및 습도 감지 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
설계 가이드 HDC2022EVM User's Guide PDF | HTML 2019. 12. 20
인증서 HDC2022EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 12. 4