HS-3P-SENCITY-THIS-III-U

HS-3P-SENCITY-THIS-III-U

시작: Huber+Suhner AG
지금 주문하기

개요

The SENCITY THIS-III-U from HUBER+SUHNER is a 77GHz 3D metallized plastic waveguide radar antenna designed for RF substrate-independent radar systems. Featuring a launch-on-package (LOP) interface, this antenna supports high-density 16×16 channel configurations through two cascaded 8TX/8RX radar devices, enabling compact, high-resolution imaging radar designs. Covering the full automotive 77GHz band (76–81GHz), the THIS-III-U antenna delivers a controlled radiation pattern, high isolation, and robust RF performance in a compact footprint of less than 280mm². Its design reduces MMIC package size while maintaining strong transmit power and receiver sensitivity, even with larger assembly tolerances. This antenna is optimized for use with our AWR2188 radar sensor and is well suited for advanced automotive and industrial radar applications requiring scalable channel density, precise angular resolution, and reliable performance in demanding environments.

특징
  • Compact port area of less than 280mm² for 8TX/8RX configurations
  • Boresight gain: 13.3dBi
  • Beamwidth (10dB): 26° elevation, optimized for radar imaging applications
  • Side lobe level: < –16 dB
  • RX-to-TX isolation: > 40dB, including assembly tolerances up to 400µm
  • Compliance: RoHS 2021/65/EU and REACH 2006/1907/EC
차량용 mmWave 레이더 센서
AWR2188 — LoP(Launch-On-Package) 기술이 적용된 싱글 칩 8RX/8TX 캐스케이드 가능 76GHz~81GHz 트랜시버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
Huber+Suhner AG의 사진

주문 및 개발 시작

Third-party accessory

HS-3P-SENCITY-THIS-III-U — HUBER+SUHNER 3D-WGA radar antenna for ADAS MIMO radar applications in the 76GHz to 81GHz range

지원되는 제품 및 하드웨어

HS-3P-SENCITY-THIS-III-U — HUBER+SUHNER 3D-WGA radar antenna for ADAS MIMO radar applications in the 76GHz to 81GHz range

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 Huber+Suhner AG에 문의하십시오.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.