INA1650EVM

INA1650EVM

지금 주문하기

개요

INA1650EVM은 INA1650 차동 라인 리시버의 성능을 평가하기 위한 하드웨어 플랫폼입니다. SoundPlus™ 통합 회로 제품에 새롭게 추가된 INA1650은 넓은 온도 범위에서 탁월한 CMRR(공통 모드 제거 비율), 초저왜곡과 잡음을 지원하므로 모든 환경에서 뛰어난 잡음 내성으로 균형 잡힌 오디오를 제공합니다. EVM에는 왼쪽 채널과 오른쪽 채널 입력을 위한 2개의 AC 결합 차동 입력이 있습니다. EVM에서는 단일 전원과 이중 전원 작동이 모두 지원되며 둘 사이를 스위칭하려면 점퍼 하나를 이동해야 합니다. INA1650EVM은 단순하기 때문에 INA1650의 성능을 빠르고 쉽게 평가할 수 있습니다.

특징
  • INA1650을 평가하는 빠르고 간편한 방법을 제공하여 설계를 용이하게 만듦
  • 단일 전원 또는 이중 전원에서 작동합니다.
  • 점퍼 하나로 차동 입력에서 단일 종단 입력으로 손쉽게 전환됩니다.
  • 공통 모드 입력 임피던스를 높이는 옵션을 제공합니다.
전문용 오디오 증폭기
INA1650 — 듀얼 SoundPlus™ 높은 공통 모드 제거(91dB), 낮은 THD+N(-120dB) 차동 라인 리시버 INA1650-Q1 — 오토모티브, 높은 공통 모드 제거, 저왜곡 차동 오디오 라인 리시버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

INA1650EVM — INA1650 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

INA1650EVM — INA1650 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide INA1650 Evaluation Module 2016. 11. 30
인증서 INA1650EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2