INA185EVM

개요

INA185는 소형 패키지에 우수한 사용 편의성과 고성능을 제공하는 전류 감지 모니터 솔루션입니다.  INA185EVM은 디바이스 제품군의 기본 기능 평가를 제공하기 위해 고안되었습니다. 고정 레이아웃은 대상 회로의 모델로 의도된 것이 아니며, EMI(전자기장) 테스트용으로 배치된 것도 아닙니다. INA185EVM 은 다양한 디바이스 변형을 평가할 수 있도록 4개의 개별 조각으로 분리 가능한 단일 PCB로 구성되어 있습니다.

특징
  • 모든 게인 옵션에서 INA185Ax를 평가
  • 장치 핀에 간편한 액세스를 제공하는 테스트 포인트
  • 고압측 및 저압측 구성을 모두 평가할 수 있는 기능
아날로그 전류 감지 증폭기
INA185 — 초소형 SOT-563 패키지의 26V, 350kHz, 양방향, 고정밀 전류 감지 증폭기 INA185-Q1 — AEC-Q100, 26V, 350-kHz, 양방향, 고정밀 전류 감지 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

INA185EVM — Evaluation module for INA185X family

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

INA185EVM — Evaluation module for INA185X family

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide INA185EVM User's Guide 2019. 3. 18
인증서 INA185EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 3. 5