INA187EVM

개요

INA187EVM 은 설계자가 분리할 수 있는 완전히 독립적인 보드 3개가 있는 소형 모듈입니다. INA187의 3가지 게인 변형에 대해 회로적으로 동일한 보드 3개를 사용할 수 있으며 입력 값은 최대 42V 공통 모드 및 10A(온보드 션트) 입력 기능을 가지고 있습니다. 각 보드는 VS, GND, OUT 및 VIN+와 VIN-의 터미널 블록을 위한 테스트 포인트를 제공합니다. 패드 및 소켓은 입력 필터링 및 출력 필터링뿐 아니라 온보드 2512 크기 션트 저항을 신속하게 구현할 수 있습니다.

특징
  • 제공되는 디바이스 보드를 통해 모든 게인 옵션을 평가합니다
  • 테스트 포인트가 있는 장치 핀에 쉽게 액세스
  • 입력 핀과 출력 핀에서의 선택적 필터링용 패드 및 소켓
  • 션트 레지스터(2512)를 납땜하고 최대 10A의 전류를 안전하게 측정하는 방법을 포함하여 여러 입력 신호 옵션
아날로그 전류 감지 증폭기
INA187 –2V~42V, 양방향 650kHz 정밀 전류 감지 증폭기 INA187-Q1 AEC-Q100 인증, –2V~40V, 양방향 650kHz 정밀 전류 감지 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

INA187EVM — INA187 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

INA187EVM INA187 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide EVM User's Guide: INA187EVM INA299EVM PDF | HTML 2025. 2. 28
인증서 INA187EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025. 2. 19