INA190EVM

개요

사용자가 분리할 수 있는 완전히 독립적인 보드 6개가 있는 소형 모듈입니다. 동일한 보드(20A 등급) 5개를 5가지 장치 게인 변형에 사용할 수 있습니다. 특수 보호 레이아웃이 있는 여섯 번째 보드(10A 정격)는 특히 저전류 측정 시스템에 사용할 수 있습니다. 각 보드는 VS, GND, OUT, REF를 위한 테스트 포인트, 그리고 인에이블 핀을 GND 또는 VS로 점프하고 VREF 핀을 온보드 버퍼 회로에서 설정한 GND 또는 전압 공급 세트로 점프할 수 있는 헤더 2개를 제공합니다. 인에이블 및 REF 핀은 외부 소스를 통해 구동할 수도 있습니다.

특징
  • 차동 전압 또는 션트 저항을 사용한 간편한 INA190 테스트
  • 고객이 선호하는 SOT-23-5 연산 증폭기를 사용하는 레퍼런스 버퍼를 만들 수 있도록 버퍼 레퍼런스 회로 레이아웃이 포함되어 있습니다.
  • 분리형 패널을 통해 고객이 모든 게인 변형을 실험 및 테스트 가능.
  • 고객의 소전류 측정 테스트를 위해 보호 레이아웃을 활용하는 특수 '저전류' 보드가 포함되어 있습니다.

  • 헤더용 션트 커넥터 12개(2-881545)
  • 측정 소스(4-520448-2)를 연결하기 위한 신속 피팅 커넥터 2개

아날로그 전류 감지 증폭기
INA190 — 피코암페어 IB 및 ENABLE을 지원하는 40V, 양방향, 초정밀 전류 감지 증폭기 INA190-Q1 — 피코암페어 IB 및 ENABLE을 지원하는 AEC-Q100, 40V, 양방향, 고정밀 전류 감지 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

INA190EVM — 낮은 전류 레이아웃을 지원하는 INA190 전류 감지 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

INA190EVM — 낮은 전류 레이아웃을 지원하는 INA190 전류 감지 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide INA190EVM User's Guide (Rev. A) 2018. 9. 27
인증서 INA190EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2