INA191EVM

개요

사용자가 분리할 수 있는 완전히 독립적인 보드 5개가 있는 소형 모듈입니다. 동일한 보드(15A 등급) 5개를 5가지 장치 이득 변형에 사용할 수 있습니다. 각 보드는 VS, GND, OUT 및 ENABLE에 대한 테스트 포인트를 제공합니다. 또한, 보드는1206-0603 패키지 션트 저항기와 호환됩니다. 활성화 핀은 VS 또는 GND로 단락시키거나 외부 소스를 이용해 구동할 수 있습니다. 패드와 소켓을 이용해 입력 필터링과 보호 기능, 출력 필터링을 신속하게 구현할 수 있습니다.

특징
  • 차동 전압 또는 션트 저항을 사용한 간편한 INA191 테스트
  • 패드와 소켓을 이용해 SMD 또는 스루홀 구성품 필터링 및 입력 보호를 쉽고 빠르게 구현 가능
  • 분리형 패널을 통해 고객이 모든 이득 변형을 실험 및 테스트 가능

  • 헤더용 션트 커넥터 5개
  • 측정 소스를 연결하는 신속 피팅 커넥터 2개

아날로그 전류 감지 증폭기
INA191 — WCSP에서 ENABLE 및 피코암페어 IB를 지원하는 40V, 초정밀 전류 감지 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

INA191EVM — INA191 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

INA191EVM — INA191 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide INA191EVM User's Guide (Rev. A) 2019. 4. 10
인증서 INA191EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 3. 29