INA199EVM

INA199 평가 모듈

개요

The INA199B1-B3 devices are voltage output, high-side measurement, bi-directional, zero-drift current

shunt monitors. The INA199EVM is intended to provide basic functional evaluation of this device family.  The fixture layout is not intended to be a model for the target circuit, nor is it laid out for electromagnetic compatibility (EMC) testing. The INA199EVM consists of one PCB with an option to cut out three individual PCBs one for each of the three devices (INA199B1, INA199B2 and INA199B3). Each of the PCB cutouts consists of the INA199Bx device (where x is 1, 2 and 3) and test points for external hardware connections.

특징
  • Evaluation of all gain options through provided device
  • Ease of access to device pins with test points
  • Space for optional input filtering capacitors and resistors
  • Multiple input signal options


아날로그 전류 감지 증폭기
INA199 26V, 양방향 전류 감지 증폭기 INA199-Q1 AEC-Q100, 26V, 양방향 전류 감지 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

INA199EVM — INA199 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

INA199EVM INA199 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide INA199B1-B3EVM User's Guide Hardware Version 2 2016. 7. 8
* EVM User's guide INA199A1-A3EVM User's Guide Hardware Version 1 2010. 5. 13
인증서 INA199EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2