INA216EVM

개요

The INA216EVM is intended to provide basic functional evaluation of this device family. The fixture layout is not intended to be a model for the target circuit, nor is it laid out for electromagnetic compatibility (EMC) testing. The INA216EVM allows the user to install a shunt resistor, and then connect both the common-mode voltage and load to develop the input voltage, or omit the shunt resistor and apply a differential voltage directly to the device input. This flexibility allows a user to test the device operation in a simulated manner as well as an actual application.

특징
  • Easy handling of the tiny WCSP-4 package
  • Easy access to all device pins
  • Space for optional input filtering capacitors and resistors as well as a prototype area for additional user defined circuitry
  • Space for shunt resistors of various footprints
  • Evaluation of all gain options through provided device boards.
아날로그 전류 감지 증폭기
INA216 — wcsp의 1.8~5.5V, 고정밀 전류 감지 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

INA216EVM — INA216 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

INA216EVM — INA216 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide INA216EVM User Guide 2011. 8. 26
인증서 INA216EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2