INA2180-2181EVM

INA2180-2181EVM

지금 주문하기

개요

INA2180은 비용 효율적인 애플리케이션에 사용 편의성과 고성능을 제공하는 통합 전류 센스 모니터 솔루션입니다. INA2181은 동일한 기능을 제공하며 양방향 전류 측정을 지원합니다. INA2180-2181EVM은 디바이스 제품군의 기본 기능 평가를 제공하기 위해 고안되었습니다. 고정 레이아웃은 대상 회로의 모델로 의도된 것이 아니며, EMI(전자기장) 테스트용으로 배치된 것도 아닙니다. INA2180-2181EVM 은 다양한 디바이스 변형을 평가할 수 있도록 8개의 개별 조각으로 분리 가능한 단일 PCB로 구성되어 있습니다.

특징
  • 모든 게인 옵션에서 INA2180x 및 INA2181x 평가
  • 장치 핀에 간편한 액세스를 제공하는 테스트 포인트
  • 고압측 및 저압측 구성을 모두 평가 가능
아날로그 전류 감지 증폭기
INA2180 26V, 듀얼 채널, 350kHz 전류 감지 증폭기 INA2180-Q1 AEC-Q100, 26V, 듀얼 채널, 350kHz 전류 감지 증폭기 INA2181 26V, 듀얼 채널, 양방향, 350kHz 전류 감지 증폭기 INA2181-Q1 AEC-Q100, 26V, 듀얼 채널, 양방향, 350kHz 전류 감지 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

INA2180-2181EVM — INA2180-2181 출력 전류 감지 증폭기 평가 보드

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

INA2180-2181EVM INA2180-2181 출력 전류 감지 증폭기 평가 보드

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide INA2180-2181 Evaluation Module User's Guide 2017. 8. 25
인증서 INA2180-2181EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2