INA225EVM

개요

The INA225 is a voltage output current-shunt monitor that senses drops across shunts at common-mode voltages from 0V to 36V, independent of the supply voltage. The four gain versions are selectable using the 2 external gain select pins, GS0 and GS1. These pins allow a gain of 25, 50, 100, and 200 to be selected. The low-offset zero-drift architecture enables current sensing with voltage drops across the shunt as low as 10mV of full-scale while maintaining high accuracy measurements. The INA225EVM is a platform for evaluating the performance of the INA225 under various signal, shunt, and supply conditions.  This document gives a general overview of the INA225EVM, and provides a general description of the features and functions to be considered while using this evaluation module.

특징
  •  Jumper selectable Gain (25,50,100,200)
  •  Optional input filter
  •  Allows for the INA225 to be used in both unidirectional and bidirectional applications
아날로그 전류 감지 증폭기
INA225 — 4핀 선택 가능 게인 설정을 지원하는 36V, 양방향 전류 감지 증폭기 INA225-Q1 — 핀 선택 가능 게인 설정 4개를 지원하는 AEC-Q100, 36V, 양방향 전류 감지 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

INA225EVM — INA225 Evaluation Module for 36-V Programmable-Gain, Current Shunt Monitor

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

INA225EVM — INA225 Evaluation Module for 36-V Programmable-Gain, Current Shunt Monitor

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide INA225EVM User's Guide 2014. 3. 7
인증서 INA225EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2