INA2290EVM

INA2290EVM

지금 주문하기

개요

사용자가 분리할 수 있는 완전히 독립적인 보드 5개가 있는 소형 모듈입니다. 최대 120V 공통 모드 및 5A(온보드 션트) 입력 기능을 가진 INA2290의 5가지 게인 변형 각각에 대해 회로도적으로 동일한 보드 5개를 제공합니다. 각 보드는 각 채널에 대해 VS, GND, OUT 및 VIN+와 VIN-의 터미널 블록을 위한 테스트 포인트를 제공합니다. 패드 및 소켓을 통해 입력 필터와 출력 필터 및 온보드 2512 크기 션트 레지스터를 신속하게 구현할 수 있습니다.

특징
  • 차동 전압 또는 션트 저항을 사용한 간편한 INA2290 테스트
  • 패드와 소켓을 통해 SMD 필터링을 빠르고 쉽게 구현 가능
  • 분리형 패널을 통해 고객은 모든 게인 변형을 실험 및 테스트할 수 있습니다.
아날로그 전류 감지 증폭기
INA2290 — 듀얼 채널, 2.7V~120V, 1.1MHz, 초정밀 전류 감지 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

INA2290EVM — INA2290 120V 공통 모드, 초정밀 전류 감지 증폭기 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

INA2290EVM — INA2290 120V 공통 모드, 초정밀 전류 감지 증폭기 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide INA2290EVM User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2020. 12. 17
인증서 INA2290EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2020. 12. 2