INA250EVM

개요

INA250 is a family of current shunt monitor with integrated shunt. The INA250EVM (INA250AxEVM) is intended to provide basic functional evaluation of INA250A1, INA250A2, INA250A3 and INA250A4 devices in the family. The fixture layout is not intended to be a model for the target circuit, nor is it laid out for electromagnetic compatibility (EMC) testing.

 

특징
    • INA250EVM consists of one PCB with an option to cut out four individual PCBs one for each of the four devices (INA250A1, INA250A2, INA250A3 and INA250A4).
    • Ease of access to all device pins.
    • Optional input filter.
    • Banana jack terminals on IN+ and IN- pins for ease of connection.

       

      션트 레지스터 통합 아날로그 전류 감지 증폭기
      INA250 — 내부 션트 저항을 지원하는 36V, 양방향, 정밀 전류 감지 증폭기 INA250-Q1 — 내부 션트 저항을 갖춘 AEC-Q100, 36V, 양방향, 정밀 전류 감지 증폭기
      다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

      주문 및 개발 시작

      평가 보드

      INA250EVM — INA250 Current Shunt Monitor Evaluation Module

      지원되는 제품 및 하드웨어
      재고 있음
      제한:
      TI.com에 재고 없음
      TI.com에서 구매할 수 없음

      INA250EVM — INA250 Current Shunt Monitor Evaluation Module

      close
      버전: null
      출시 날짜:
      TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

      기술 자료

      star
      = TI에서 선정한 인기 문서
      검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
      2개 모두 보기
      상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
      * EVM User's guide INA250EVM User Guide (Rev. A) 2015. 12. 3
      인증서 INA250EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2