INA302EVM

INA302 고속 정밀 전류 감지 증폭기 평가 모듈

개요

INA302EVM 평가 모듈(EVM)은 지정된 입력 전압, 동상 전압 및 온도 범위에서 이중 통합 비교기를 갖춘 INA302 고속 정밀 전류 센스 증폭기의 주요 기능과 성능을 평가하기 위한 컴팩트하고 사용하기 쉬운 플랫폼입니다. 이 EVM은 독립적으로 평가할 수 있는 3가지 게인 변형을 모두 갖추고 있으며 모든 중요 신호를 쉽게 프로브할 수 있는 테스트 포인트를 제공합니다. 또한 EVM에는 비교기 출력 신호를 편리하게 모니터링하기 위한 LED 표시등이 포함되어 있습니다.

특징
  • 소형 폼 팩터
  • INA302의 3가지 게인 변형(20V/V, 50V/V, 100V/V)을 모두 제공
  • 비교기 출력 신호를 편리하게 모니터링할 수 있는 LED 표시등
아날로그 전류 감지 증폭기
INA302 듀얼 콤퍼레이터를 지원하는 36V, 양방향, 550kHz, 4V/µs, 고정밀 전류 감지 증폭기 INA302-Q1 AEC-Q100, 36V, 양방향, 550kHz, 4V/µs, 듀얼 콤퍼레이터를 지원하는 고정밀 전류 감지 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

INA302EVM — INA302 High-Speed Precision Current-Sense Amplifier Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

INA302EVM INA302 High-Speed Precision Current-Sense Amplifier Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide INA302 and INA303 Evaluation Modules 2017. 1. 27
인증서 INA302EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2