INA381EVM

개요

INA381은 과전류 상태를 감지하는 비교기가 통합된 전류 센스 모니터 솔루션으로, 비용에 민감한 애플리케이션에 사용 편의성과 고성능을 제공합니다.  INA381EVM은 디바이스 제품군의 기본 기능 평가를 제공하기 위해 고안되었습니다. 고정 레이아웃은 대상 회로의 모델로 의도된 것이 아니며, EMI(전자기장) 테스트용으로 배치된 것도 아닙니다. INA381EVM 은 다양한 디바이스 변형을 평가할 수 있도록 4개의 개별 조각으로 분리 가능한 단일 PCB로 구성되어 있습니다.

특징
  • 모든 게인 옵션에서 INA381x을 평가
  • 장치 핀에 간편한 액세스를 제공하는 테스트 포인트
  • 고압측 및 저압측 구성을 모두 평가 가능
아날로그 전류 감지 증폭기
INA381 — 과전류 비교기가 통합된 26V, 350kHz 전류 감지 증폭기 INA381-Q1 — 과전류 비교기가 통합된 AEC-Q100, 26V, 350kHz 전류 감지 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

INA381EVM — INA381 Current Sense Amplifier With Integrated Over-Current Comparator Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

INA381EVM — INA381 Current Sense Amplifier With Integrated Over-Current Comparator Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide INA381EVM User's Guide 2017. 12. 14
인증서 INA381EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2