INA826EVM

개요

The INA826EVM is intended to provide basic functional evaluation of the INA826.

특징
  • Intuitive evaluation with the silkscreen schematic
  • Easy access to nodes with surface-mount test points
  • Advanced evaluation with two prototype areas
  • Reference voltage source flexibility
  • Convenient input and output filtering
계측 증폭기
INA819 — 저전력(350µA), ±60V 과전압 보호 기능을 갖춘 정밀 계측 증폭기(게인 핀 2, 3) INA821 — 고대역폭(4.7MHz), 저잡음(7nV/√Hz), 정밀(35μV), 저전력, 계측 증폭기 INA826 — 정밀, 200μA 공급 전류, 36V 공급 계측 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

INA826EVM — INA826 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

INA826EVM — INA826 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide INA826EVM User Guide (Rev. C) 2012. 3. 2
인증서 INA826EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2