INA901EVM-CVAL

INA901EVM-CVAL

지금 주문하기

개요

INA901EVM-CVAL은 INA901-SP 우주 등급 전류 센스 모니터용의 EVM(평가 모듈)입니다. 이 EVM 은 광범위한 작동 조건 및 필터링 옵션을 시연할 수 있도록 사용자 구성이 가능합니다. 이 보드에는 평가를 위해 과전류 감지기로 사용할 수 있는 LM193QML-SP 우주 등급 비교기도 포함되어 있습니다. 이 보드는 사용자가 설치한 션트 저항을 사용하여 입력에서 최대 65V 신호 및 10A 부하 전류를 지원할 수 있습니다.

특징
  • 온 보드 및 외부 션트를 모두 포함한 유연한 입력 연결.
  • 테스트 포인트가 있는 장치 핀에 쉽게 액세스 가능.
  • 기본으로 과전류 감지 기능을 제공하는 온 보드 비교기.
  • 입력 핀에서의 선택적 필터링을 위한 풋프린트.

  • INA901EVM-CVAL 평가 모듈

비교기
LM193QML-SP 방사선 경화, QML-V, 저전력 저 오프셋 전압 듀얼 비교기

 

아날로그 전류 감지 증폭기
INA901-SP 방사능 저항, QML-V, -15V~65V, 분할 단계 전류 감지 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

INA901EVM-CVAL — INA901-SP Radiation Hardness Assured (RHA) Current-Shunt Monitor Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

INA901EVM-CVAL INA901-SP Radiation Hardness Assured (RHA) Current-Shunt Monitor Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide INA901EVM-CVAL Evaluation Board User's Guide (Rev. A) 2020. 6. 24
인증서 INA901EVM-CVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 2024. 9. 18