INAEVM-ALT-SO8

INAEVM-ALT-SO8

지금 주문하기

개요

INAEVM-ALT-SO8은 대체 핀아웃을 지원하는 계측 증폭기 평가 모듈(EVM)이며 사용 설명서에 나와 있는 핀아웃으로 SO-8(D) 패키지의 정밀 계측 증폭기 프로토타입 제작을 단순화하는 데 사용됩니다. 이 EVM은 채워지지 않은 보드이므로 계측 증폭기 장치 샘플을 별도로 주문해야 합니다.

특징
  • 직관적인 평가
  • 서페이스 마운트 테스트 포인트를 사용하여 노드에 손쉽게 접근 가능
  • 레퍼런스 전압 소스 유연성
  • 편리한 입력 및 출력 필터링
계측 증폭기
INA819 — 저전력(350µA), ±60V 과전압 보호 기능을 갖춘 정밀 계측 증폭기(게인 핀 2, 3) INA821 — 고대역폭(4.7MHz), 저잡음(7nV/√Hz), 정밀(35μV), 저전력, 계측 증폭기 INA826 — 정밀, 200μA 공급 전류, 36V 공급 계측 증폭기 INA849 — 초저잡음(1nV/√Hz), 고속(28MHz, 35V/μs), 정밀(35μV) 계측 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

INAEVM-ALT-SO8 — Evaluation module for instrumentation amplifiers with alternate pinout in SO-8 (D) package

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

INAEVM-ALT-SO8 — Evaluation module for instrumentation amplifiers with alternate pinout in SO-8 (D) package

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 INAEVM-ALT-SO8 EU Declaration of Conformity (DoC) 2020. 7. 2
사용 설명서 Universal Instrumentation Amplifier EVM: Alternate Pinout User's Guide 2020. 2. 7