TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 IN-VISION Technologies AG에 문의하십시오.
INV-3P-DLP9000X
개요
DLP9000X 개발 키트는 3D 프린팅 및 마스크리스 리소그래피부터 머신 비전, 구조광 프로젝션에 이르기까지 까다로운 광학 애플리케이션을 위해 설계된 고성능 완전 통합 DLP 평가 키트입니다.
이 프로그래머블 DLP 평가 모듈은 견고한 DLPC910 컨트롤러와 7GB의 온보드 RAM과 결합하여 최대 14,680개의 이미지를 저장하며, 밀리초 미만의 정밀도로 이진 패턴 시퀀스를 제어할 수 있습니다. 옵션으로 제공되는 광학 PCIe 3.0 x4 인터페이스는 최대 6,290fps로 칩셋의 성능이 최대한 발휘되도록 보장합니다.
개방형 FPGA 구조는 자체 코드로 부가 가치를 창출하고자 하는 개발자에게 이상적인 솔루션입니다.
또한 전체 세트가 매우 작게 설계되었으며 DMD 보드를 컨트롤러 전자 장치에 연결하기 위한 매우 유연한 케이블이 있습니다.
특징
- 사전 로드된 14,680개의 1비트 패턴을 위한 FPGA 및 RAM이 있는 컨트롤러 보드 모듈
- 저지연 스트리밍을 위한 고대역폭 인터페이스
- 듀얼 인터페이스: PCIe 3.0 x4 및 1G 이더넷
- 유연한 트리거: 전기적 또는 광학적 I/O
- 빠른 설정 및 시스템 통합을 위한 유연한 평가 보드
- PanOS: 안정적인 사용자 경험을 제공하고 장치를 현장 애플리케이션에 원활하게 통합할 수 있는 Linux 기반 운영 체제입니다.
- PanAPI: DMD-시스템에 대한 소프트웨어 인터페이스로, 가장 복잡한 노출 프로세스에서도 종합적인 매개변수화 및 철저한 제어를 제공합니다.
- PanGUI: 장치를 더 큰 시스템에 통합하는 동안 초기 커미셔닝을 위한 기능을 제공하는 사용하기 쉬운 그래픽 데모 툴입니다.
반도체
IN-VISION Technologies AG의 사진
주문 및 개발 시작
개발 키트
INV-3P-DLP9000X — High-Speed DLP9000X Development Kit
INV-3P-DLP9000X — High-Speed DLP9000X Development Kit
지원 및 교육
비디오 시리즈
모든 비디오 보기동영상
고지 사항
위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.