ISO1042DWEVM

ISO1042DWEVM

지금 주문하기

개요

ISO1042DWEVM은 16핀 넓은 본체 SOIC 패키지(패키지 코드 DW)의 고성능, 강화 절연 CAN ISO1042를 평가하는 데 사용되는 평가 모듈입니다. EVM에는 최소한의 외부 부품으로 장치를 평가할 수 있는 충분한 테스트 포인트와 점퍼 옵션이 있습니다.

특징
  • 고속의 견고한 EMC 절연 CAN
  • 광범위한 전원 공급 및 레벨 변환 범위: 2.25~5.5V
  • 높은 신호 속도: CAN FD가 최대 5Mbps임
  • 절연 장벽 수명 25년 초과
  • 보드의 초크 및 TV에 사용할 수 있는 표준 풋프린트
절연 CAN 트랜시버
ISO1042 — 70V 버스 고장 방지 및 유연한 데이터 전송률을 지원하는 절연 CAN 트랜시버 ISO1042-Q1 — 70V 버스 고장 방지 및 유연한 데이터 전송률을 제공하는 오토모티브 절연 CAN 트랜시버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

ISO1042DWEVM — ISO1042DW High Speed, High Performance, Robust EMC Isolated CAN Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00300 — 통신 및 아날로그 입력/출력 모듈을 위한 절연 전원 아키텍처 레퍼런스 디자인 TIDA-010055 — 보호 릴레이 모듈을 위한 진단 기능이 포함된 비절연 전원 아키텍처 레퍼런스 설계
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

ISO1042DWEVM — ISO1042DW High Speed, High Performance, Robust EMC Isolated CAN Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00300 — 통신 및 아날로그 입력/출력 모듈을 위한 절연 전원 아키텍처 레퍼런스 디자인 TIDA-010055 — 보호 릴레이 모듈을 위한 진단 기능이 포함된 비절연 전원 아키텍처 레퍼런스 설계
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide ISO1042DW Isolated CAN Transceiver Evaluation Module (Rev. A) 2018. 7. 9
인증서 ISO1042DWEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2