ISO1042DWVEVM

ISO1042DWV 고속, 고성능, 견고한 EMC 절연 CAN 평가 모듈

ISO1042DWVEVM

지금 주문하기

개요

ISO1042DWVEVM은 8핀 넓은 본체 SOIC 패키지(패키지 코드 DWV)의 고성능 강화 절연 CAN ISO1042를 평가하는 데 사용되는 평가 모듈입니다. EVM에는 최소한의 외부 부품으로 장치를 평가할 수 있는 충분한 테스트 포인트와 점퍼 옵션이 있습니다.

특징
  • 고속의 견고한 EMC 절연 CAN
  • 광범위한 전원 공급 및 레벨 변환 범위: 2.25~5.5V
  • 높은 신호 속도: CAN FD가 최대 5Mbps임
  • 절연 장벽 수명 25년 초과
  • 보드의 초크 및 TV에 사용할 수 있는 표준 풋프린트

  • ISO1042DWV 평가 모듈만 포함

절연 CAN 트랜시버
ISO1042 70V 버스 고장 방지 및 유연한 데이터 전송률을 지원하는 절연 CAN 트랜시버 ISO1042-Q1 70V 버스 고장 방지 및 유연한 데이터 전송률을 제공하는 오토모티브 절연 CAN 트랜시버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

ISO1042DWVEVM — ISO1042DWV High Speed, High Performance, Robust EMC Isolated CAN Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

ISO1042DWVEVM ISO1042DWV High Speed, High Performance, Robust EMC Isolated CAN Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide ISO1042DWV Isolated CAN Transceiver Evaluation Module 2018. 7. 11
데이터 시트 ISO1042 Isolated CAN Transceiver With 70V Bus Fault Protection and Flexible Data Rate datasheet (Rev. F) PDF | HTML 2026. 8. 13