ISO1212EVM

ISO1212 듀얼 채널 절연 디지털 입력 리시버용 평가 모듈

ISO1212EVM

지금 주문하기

개요

ISO1212EVM은 ISO1212 절연 산업용 리시버를 평가하는 데 쓰이는 EVM(평가 모듈)으로, 9V~60V의 필드 입력을 수신할 수 있고 절연 디지털 출력을 제공합니다. 이 EVM은 듀얼 채널 ISO1212 장치 4개를 수용할 수 있어 8채널 기능을 보여줍니다. 이 EVM에는 최소한의 외부 부품으로 장치를 평가할 수 있도록 충분한 테스트 포인트 및 점퍼 옵션이 있습니다.

특징
  • IEC 61131-2 Type 1/2/3 특성 PLC 표준 지원
  • 최대 5Mbps의 데이터 전송률
  • 필드 측 공급이 필요하지 않음

  • ISO1212 평가 모듈만 포함

절연 디지털 입력
ISO1212 디지털 입력 모듈용 듀얼 채널 절연 24V~60V 디지털 입력 리시버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

ISO1212EVM — ISO1212 듀얼 채널 절연 디지털 입력 리시버용 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

ISO1212EVM ISO1212 듀얼 채널 절연 디지털 입력 리시버용 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide ISO1212 Isolated Digital-Input Receiver Evaluation Module (Rev. A) 2018. 1. 18
인증서 ISO1212EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2